Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Isel-Automation
Beschreibung
Nutensteinprofil Aluprofil - isel Aluminiumprofil Konstruktionsprofil Sonderprofil
Stückliste
202000 6140
ARTNR
Artikelnummer
202000 6140
DESC
Bezeichnung
Nutensteinprofil 4mm
L
Gesamtlänge
mm
Wert eingeben für L
Gesamtlänge
mm
cm
inch
ft
MAT
Material
EN AW 6060
WEIGHT
Gewicht
0.15 kg/m
SURFACE
Oberfläche
eloxiert
MOMENTIX
Ix
0.01 cm^4
MOMENTIY
Iy
0.06 cm^4
MOMENTWX
Wx
0.03 cm^4
MOMENTWY
Wy
0.091 cm^4
SHOP
Shop
Onlineshop
WEBSITE
Webseite
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite
ROHS
REACH
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen