Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Isel-Automation
Beschreibung
iFP-18-300-25 Aluprofil - isel Aluminiumprofil Flachprofil Konstruktionsprofil FP
Stückliste
202000 6156
ARTNR
Artikelnummer
202000 6156
DESC
Bezeichnung
iFP-18-300-25
L
Gesamtlänge
mm
Wert eingeben für L
Gesamtlänge
mm
cm
inch
ft
MAT
Material
EN AW 6060
WEIGHT
Gewicht
4.25 kg/m
SURFACE
Oberfläche
eloxiert
MOMENTIX
Ix
6.66 cm^4
MOMENTIY
Iy
1224.64 cm^4
MOMENTWX
Wx
6.938 cm^4
MOMENTWY
Wy
81.643 cm^4
SHOP
Shop
Onlineshop
WEBSITE
Webseite
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite
ROHS
REACH
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen