Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Isel-Automation
Description
iFP-18-150-50 Aluprofil - isel Aluminium flat profile, horizontal construction iFP
Bill of material
202000 6150
ARTNR
Part number
202000 6150
DESC
Description
iFP-18-150-50
L
Total length
mm
Entrez la valeur pour L
Total length
mm
cm
inch
ft
MAT
Material
EN AW 6060
WEIGHT
Weight
1.42 kg/m
SURFACE
Surface finish
anodized
MOMENTIX
Ix
2.55 cm^4
MOMENTIY
Iy
106.86 cm^4
MOMENTWX
Wx
2.802 cm^4
MOMENTWY
Wy
14.248 cm^4
SHOP
Shop
Onlineshop
WEBSITE
Webpage
You can find further information on our webpage
ROHS
REACH
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D

Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale