Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Isel-Automation
Description
iCP-18-30 Aluprofil - isel Aluminium connector profile, construction iCP
Bill of material
202000 6118
ARTNR
Part number
202000 6118
DESC
Description
iCP18-30
L
Total length
mm
Entrez la valeur pour L
Total length
mm
cm
inch
ft
MAT
Material
EN AW 6060
WEIGHT
Weight
0.52 kg/m
SURFACE
Surface finish
anodized
MOMENTIX
Ix
0.843 cm^4
MOMENTIY
Iy
1.554 cm^4
MOMENTWX
Wx
0.937 cm^4
MOMENTWY
Wy
1.036 cm^4
SHOP
Shop
Onlineshop
WEBSITE
Webpage
You can find further information on our webpage
ROHS
REACH
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D

Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale